Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CKG32KX7S1H685M335AJ

Produktstatus
Obsolete
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CKG32KX7S1H685MT****
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MegaMEGACAP Type
Serie
CKG32K(3225) [EIA 1210]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
3.60mm ±0.30mm
Breite (W)
2.60mm ±0.30mm
Dicke (T)
3.35mm ±0.10mm
Metallrahmen-Breite(E)
0.80mm ±0.15mm
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.00mm to 2.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.10mm to 1.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
2.30mm to 2.50mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
6.8μF ±20%
Nennspannung
50VDC
Temperaturcharakteristik
X7S(±22%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
73MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...