Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CKG32KX7S2A335K335AJ

Produktstatus
Obsolete
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CKG32KX7S2A335KT****
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MidMid Voltage (100 to 630V)
MegaMEGACAP Type
Serie
CKG32K(3225) [EIA 1210]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
3.60mm ±0.30mm
Breite (W)
2.60mm ±0.30mm
Dicke (T)
3.35mm ±0.10mm
Metallrahmen-Breite(E)
0.80mm ±0.15mm
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.00mm to 2.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.10mm to 1.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
2.30mm to 2.50mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
3.3μF ±10%
Nennspannung
100VDC
Temperaturcharakteristik
X7S(±22%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
151MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs