Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CKG45KX7R2A225K290JH

Produktstatus
Obsolete
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CKG45KX7R2A225KT****
Anwendungen
Commercial Grade
Please refer to Part No. CKG45KX7R2A225K290JJ for Automotive use.
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
MegaMEGACAP Type
Serie
CKG45K(4532) [EIA 1812]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
5.00mm ±0.50mm
Breite (W)
3.50mm ±0.50mm
Dicke (T)
2.90mm ±0.10mm
Metallrahmen-Breite(E)
1.10mm ±0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
3.30mm to 3.70mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.20mm to 1.50mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
2.70mm to 3.20mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
2.2μF ±10%
Nennspannung
100VDC
Temperaturcharakteristik
X7R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
227MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
1000pcs