Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CKG57KX7S1H106M335JH

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CKG57KX7S1H106MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Please refer to Part No. CKG57KX7S1H106M335JJ for Automotive use.
Merkmale
MegaMEGACAP Type
Serie
CKG57K(5750) [EIA 2220]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
6.00mm ±0.50mm
Breite (W)
5.00mm ±0.50mm
Dicke (T)
3.35mm ±0.15mm
Metallrahmen-Breite(E)
1.60mm ±0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
3.90mm to 4.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.50mm to 2.00mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
4.50mm to 5.00mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10μF ±20%
Nennspannung
50VDC
Temperaturcharakteristik
X7S(±22%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
50MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...