Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CKG57NX7S1E476M500JJ

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CKG57NX7S1E476MT****
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MegaMEGACAP Type
Serie
CKG57N(5750) [EIA 2220]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
6.00mm ±0.50mm
Breite (W)
5.00mm ±0.50mm
Dicke (T)
5.00mm ±0.50mm
Metallrahmen-Breite(E)
1.60mm ±0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
3.90mm to 4.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.50mm to 2.00mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
4.50mm to 5.00mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
47μF ±20%
Nennspannung
25VDC
Temperaturcharakteristik
X7S(±22%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
10MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

CKG57NX7S1E476M500JJ

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 3,427
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...