Schlüsselbauelemente - PF Controller und Zubehör
B44066R3333E230
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Weitere Details |
Weiteres
| Merkmale |
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
CNA6P1C0G3A103G250AE
Capacitance=10nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200
PhaseCap® Premium Kondensatoren
B25667C5287A375
Output[50Hz] = 25kvar
Output[60Hz] = 30kvar
Rated Voltage = 525VAC
Schlüsselbauelemente - Drosseln
B44066D*S*
Schlüsselbauelemente - Drosseln
B44066D7050M441
Output[60Hz] = 50kvar
Rated Voltage = 440VAC
Schlüsselbauelemente - Drosseln
B44066E9900L001
Schlüsselbauelemente - PF Controller und Zubehör
B44066R1311E230
Data Logger
For PF controllers BR6000/BR7000
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A003
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 11, 13
IR 460mA
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A004
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 11, 13
IR 650mA
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A006
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 12, 14
IR 1200mA
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A007
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 15
IR 1810mA