AC-DC-Netzgeräte

SWT40-5FF

Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : CUT35-5FF (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Apr.2, 2018
Last Purchase Order Date : Mar.29, 2019
Last Shipment Date : Sep.30, 2019
Feature
Options
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter  ?
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
  • Schaltnetzteil,AC-DC-Netzgeräte:SWT40

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
110 to 340Vdc
Effizienz
70% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
+5Vdc+15Vdc-15Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
FixedFixedFixed
Minimum Output Current
0.2A0.3A0A
Maximaler Ausgangsstrom
3A1.5A0.3A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
Total Maximum(Average) Output Power
42W
Total Maximum Peak Power
51.6W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
76.2mm Nom.
Höhe(H)
127mm Nom.
Tiefe(T)
35.6mm Nom.
Gewicht
280g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 60°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.
Alle ausblenden Alle einblenden