DC-DC-Wandler

PSS6-24-3R3

Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : CC6-2403SF-E (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.1, 2016
Last Purchase Order Date : Apr.28, 2017
Last Shipment Date : Sep.29, 2017
Option
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter  ?
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
  • Schaltnetzteil,DC-DC-Wandler:PSS6

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
24Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
18 to 36Vdc
Effizienz
75% Typ.
Nennausgangstrom [DC]
3.3Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
2.84 to 3.67Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
1.5A
Maximale Welligkeit
100mV
Maximale Ausgangsleistung
4.95W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Case: 500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
28.5mm Nom.
Höhe (H)
8mm Nom.
Tiefe (T)
20.5mm Nom.
Gewicht
8g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmal
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.
Alle ausblenden Alle einblenden