PTC-Thermistoren für Überlastschutz

B59860C0120A570

Anwendung
General
Typ
C860
Design
Leaded disks, coated, 230 V, lead-free series
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Jun.9, 2023
Last Purchase Order Date : Sep.23, 2023
Last Shipment Date : Dec.22, 2023
Produktmarke
EPCOS
  • Überlastschutz,PTC-Thermistoren für Überlastschutz :C1412,C1451,TPT1075-T
  • Überlastschutz,PTC-Thermistoren für Überlastschutz:C810-C890,tpt0648-4

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Breite (W)
11.00mm Max.
Höhe (H)
14.50mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
265V
Nennwiderstand
15Ω
Nennspannung
230.0V
Nennspannung (Nom.)
170mA
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

UL Zertifikat (UL1434)
E69802
VDE Zertifikat
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
CSA Zertifikat
AEC-Q200
NO
Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Weitere Details
Please refer to the data sheet