NTC-Elemente

B57871L0202H000

Anwendungen
Automotive GradeAutomotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Produkttyp
Resin coated NTC thermistors
Anschlussform
Lead spacing
Typ
L871
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Sensoren,NTC-Elemente:L871
  • Sensoren,NTC-Elemente:L871

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
2kΩ at 25°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±3%
Nominaler B-Wert (Typ.) [25/100°C]
3560K
Nominale B-Wert Toleranz
±1%
Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C]
Referenz B-Wert (Typ.) [0/100°C]
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
60mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
3mW/°C

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 155°C
Anschlusshinweis
Cu-clad steel wire, ∅ 0.4 mm
UL Aktennummer
AEC-Q200
YES
Verpackung
Alle ausblenden Alle einblenden