NTC-Elemente
NTCDS3KG492HC3NB
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Durchmesser (D) |
|
| Länge des Anschlusses |
|
| Durchmesser der Anschlüsse |
|
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| Referenzwiderstand |
|
| Nominaler B-Wert (Typ.) [0/100°C] |
|
| Nominale B-Wert Toleranz |
|
| Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| Referenz B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Anschlusshinweis |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA6M3X7S2A475K200AE
Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
AEC-Q200
NTC-Elemente
B57164S0220A002
NTC-Elemente
NTCDS3HG103HC3NB
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead
PiezoListen™ Piezo-Lautsprecher
PHUA6630-076B-00-000
Element Size = 66 x 30 x 0.76
Operating voltage = 48Vp-p(±24V) Max.