小型&大容量 ユニット型AC-DC電源
HWS-Gシリーズをリリース!
小型&大容量 ユニット型AC-DC電源 HWS-Gシリーズを6月より販売開始しました!
●従来1000Wモデルと同等サイズで3000W出力を実現
●単相100/200Vタイプおよび大容量負荷に最適な3相200V入力タイプを用意
●定格0%から設定可能な定電圧出力(CV)と定電流出力(CC)を実装
●アナログとシリアル通信による柔軟な操作性
●リーダーフォロワー接続・直列/並列/N+1冗長運転・パワーフェイル信号など、使いやすさを意識した多数の機能
プレスリリース品番リスト
テクニカルデータカタログ

DINレール取付専用
三相400V系入力対応 AC-DC電源
DRB-3シリーズに480W/960W
ラインアップ追加!
DINレール取付専用 三相400V系入力対応 AC-DC電源「DRB-3シリーズ」に480W、960Wをラインアップ追加し、8月より販売を開始しました!
●様々な AC400V系 電源システムに対応する広範囲三相 350 ~ 575VAC入力
●ピーク出力電流により、誘導性負荷の起動をサポート
●高効率:最大95%
●機能:リモートON/OFFコントロール、並列運転、出力ステータス表示LED(DC-OK)
●様々な接続ニーズに対応可能なネジまたはプッシュイン端子
新着情報品番リスト
テクニカルデータカタログ

こちらもチェック!
無料会員制サービス「myTDK」
myTDKはTDK株式会社が運営する会員制サービスです。
ご利用、会員登録は無料で、ご登録いただくとメール配信サービス、会員限定コンテンツの閲覧、お問い合わせなどのサービスがご利用いただけます。ぜひこの機会にご登録ください。
会員限定
コンテンツの閲覧
カタログなどの
資料一括DL
お問い合わせ
\