高電力密度化・高性能化を実現した直流安定化電源、GENESYS+シリーズ7.5kWモデルを2023年5月にリリースしました。
●業界最小クラスサイズ
出力電力7.5kWで高さ1U/43.6mm
●豊富な通信インターフェース
標準装備:USB、RS232C/485、LAN、絶縁アナログコントロール
オプション:GPIB、Modbus-TCP、EtherCAT
●ワールドワイド対応の安全設計
UL61010-1、CSA22.2 No.61010-1、IEC61010-1、EN61010-1 各認定
●評価用の貸出サンプルあり(出力電圧1000V、1500Vモデル)
こちらをご覧いただき、お問い合わせください。
製品カタログ 品番リスト
テクニカルデータ プレスリリース
高効率・小型 力率改善モジュール PF1500B-360
●最大出力電力:1008W(100VAC系入力)
        1512W(200VAC系入力)
●高効率&小型
●広い動作温度範囲 : -40℃~+100℃(ベースプレート温度)
●並列運転機能により拡張性向上
●外部信号用補助電源(AUX)
●PH-Aシリーズと組み合わせでマルチ出力対応可能
製品カタログ 品番リスト
テクニカルデータ プレスリリース