DINレール取付専用 三相400V系入力対応 AC-DC電源「DRB-3シリーズ」を新たに開発し、販売を開始しました。
●三相 350~575VAC入力対応のDINレール取付専用電源
●高効率:94% Typ.
●選べる端子台 ヨーロッパ端子
(A0:ネジ式 A1:プッシュイン)
●計測・制御安全規格 IEC/EN/UL/CSA61010-1 各認定
新着情報 品番リスト
テクニカルデータ
フルブリックパワーモジュール用オプション放熱器にHAF-10Tを追加!放熱器を検討するためのサポートツールも用意しております◎
低背ながら、現行品相当の低熱抵抗で使用可能な、HAF-10Tを販売開始しました。放熱器を検討するためのサポートツールも用意しておりますので、ぜひご活用ください!
製品詳細ページ 放熱器検討サポートツール
(アプリケーションノート)
放熱器カタログページ