小型&低ノイズAC-DC基板型電源「ZWS-Cシリーズ」を新たに開発し、11月より販売を開始しました。
●小型&軽量(業界最小クラス)
●10W、15W、30W、50Wモデルをラインアップ
●感電保護クラス:クラスⅠ機器、クラスⅡ機器対応
●低ノイズ特性:雑音端子電圧(CE)/ 雑音電界強度(RE)Class B 準拠
●IEC/UL/CSA/EN62368-1、EN60335-1認証取得
プレスリリース 品番リスト
テクニカルデータ カタログ
HWS-Aシリーズのプッシュイン端子オプション、
HWS-A/Eシリーズを販売開始!
ユニット型フラッグシップモデルHWS-Aシリーズのプッシュイン端子オプションを12月より販売開始しました。
●端子の操作レバーにより工具不要で結線・取外しが可能
●お客様工程内での配線工数削減に貢献
プッシュイン端子は“線材(フェルール端子加工線または単線)”を差し込むだけで結線可能 
●ネジ締めトルク管理、増し締めが不要
新着情報 品番リスト
テクニカルデータ カタログ