鉄道関連機器向けワイド入力DC-DCコンバータ「CN-Bシリーズ」を新たに開発し、2月より販売を開始しました。
●広い入力電圧範囲:43VDC~160VDC
●高効率:最大91%(Vin:110VDC)
●鉄道関連 耐振動、耐衝撃試験規格に準拠
 IEC61373(区分1等級B)に準拠(EN50155 要求)
 区分1:車体取り付け
 等級B:車体に直接取り付ける箱の中に取り付ける用品
新着情報 品番リスト
テクニカルデータ カタログ
パワーモジュールの評価を手軽に!!
クイックマニュアルをご活用ください!
パワーモジュール選定にあたり、2 ~ 3枚の中に製品を評価・使用するための情報を凝縮したクイックマニュアルを用意しております。ぜひご活用ください!
対応モデル:PF-B, PFE-SA, CC-E, CCG, i3A, i6A, i7C, PH-A, CN-B
詳細はこちら