パワーマッチングチャート(Power Matching Chart) ご使用になる製品(品番)と、使用環境(入力電圧・出力電圧・風速・温度Ta/Tc・出力電流)を選択すると、製品のディレーティング条件を満たすかどうかを確認できます。また、”External Resistor”タブにおいて、外付抵抗値の計算もおこなえます。 (本ツールは参考ツールであり、製品の特性を保証するものではありません。必ず、仕様規格書・取扱説明書:i3A / i6A をご参照いただき、実機にて十分ご評価の上、ご使用ください。) Power Matching Chart このページのPDFを作成 i3A・i6A ▶ Instruction Manual ▶ Measurement Method ▶ External Resistor Power Matching Chart External Resistor Condition1 i3A4W008A033V Input Voltage 24V Output Voltage 5V Air Velocity NC 0.3 m/s (60 LFM) Clear Condition2 Input Voltage Output Voltage Air Velocity Clear Ambient Temperature(℃) Component Temperature(℃) Output Current(A) Model 1 Ta Model 2 Ta Ambient Temperature Model 1 Tc Model 2 Tc Component Temperature Measurement Method このツールで使用されるディレーティングカープは、上記条件下において弊社評価基板で測定した代表的なデータです。風向きや取付方法が異なる場合は、実機にて電源動作時のTc温度測定点がTcのディレーティングカーブを超えないことをご確認ください。 Model i3A4W008A033V i3A4W005A150V i6A24014A033V i6A4W010A033V i6A4W020A033V Vout(V) Rup Rup(Ω) Vout 本ホームページの記載内容については、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。