TDKラムダ

EMC測定サポート

お客様の『困った!』をスピーディーに解決!
信頼と安心のTDKラムダが強力サポートいたします。
電波暗室を利用した測定サポート及びオンサイト測定サポートをご紹介します。

電波暗室EMC測定サポート  - Anechoic chamber -

フェライトの専門・トップメーカーとして長年の研究により開発された高性能電波吸収体を採用することにより、±3dB以内という超高性能な10m法のサイトアッテネーションを実現し、再現性の高い、安定したEMC測定・評価が可能です。

TDK株式会社 にかほ工場北サイト 秋田EMCセンター  - Location -

〒018-0402 秋田県にかほ市平沢字立沢200
TDK株式会社 にかほ工場北サイト 秋田EMCセンター

アクセス

TDK株式会社 にかほ工場北サイト 秋田EMCセンター
■電車でお越しの場合 ・・・JR羽越本線「仁賀保駅」より徒歩約20分
■航空機でお越しの場合・・・秋田空港より車で約1時間。
 または、秋田空港→リムジンバス→秋田駅→JR羽越本線(酒田行き)→仁賀保駅下車で約2時間40分
■お車でお越しの場合 ・・・日本海沿岸東北自動車道仁賀保ICより約1分

特長  - Features -

  • お客様がご来社いただき、共同で測定・評価を実施するEMC測定サポート
  • 本審査前の事前確認やEMC検討における費用対効果の創出に貢献いたします
  • お客様立会いの下、弊社オペレータが対応いたします
  • サイトアッテネーション±3dB(10m法)で安定したEMC測定・評価が可能です(放射ノイズ測定)

電波暗室EMC測定サポート条件/注意事項  - Notice -

  • 電波暗室EMC測定サポートは、お客様装置に弊社製品(電源、EMCフィルタ)をご検討いただいている日本国内の法人様に限らせていただきます。
  • ご利用可能な時間は原則として平日9:00~17:00です。
  • 弊社電源評価用の設備となりますので、装置の大きさや稼働条件によっては、対応できない場合がございます。
  • ※搬入方法・耐荷重については、別途ご相談ください

試験項目(基本規格)  - Test standard -

EMI

測定項目 主な対応規格
伝導ノイズ測定 VCCI-CISPR32, CISPR11/EN55011, CISPR32/EN55032, IEC61000-6-3/EN61000-6-3, IEC61000-6-4/EN61000-6-4
放射ノイズ測定 VCCI-CISPR32, CISPR11/EN55011, CISPR32/EN55032, IEC61000-6-3/EN61000-6-3, IEC61000-6-4/EN61000-6-4

Immunity

測定項目 主な対応規格
放射性無線周波数電磁界イミュニティ試験 IEC61000-4-3
ファスト・トランジェント/バースト イミュニティ試験 IEC61000-4-4
サージイミュニティ試験 IEC61000-4-5
伝導性無線周波数電磁界イミュニティ試験 IEC61000-4-6
電圧ディップ、瞬停及び電圧変動イミュニティ試験※1 IEC61000-4-11

※1:単相のみの仕様となります

設備仕様  - Specifications -

主な性能 10m法電波暗室 シールドルーム
サイズ 22m(L)×11m(W)×7.7m(H) 5.6m(L)×4m(W)×2.7m(H)
搬入口寸法 3.6m(W)×3m(H) , 1m(W)×2m(H) 2m(W)×2m(H)
アンテナ 2マスト 可動式 1m-4m
[3m法での測定対応可]
―
ターンテーブル 直径3m[耐荷重: 500kg]
直径6m[耐荷重:4000kg]
―
その他 ・伝導/放射ノイズ測定 & イミュニティ試験対応可
・地下ピット[搬入用リフター耐荷重 500kg]
・電動床枠昇降装置[試験セットの搬入が容易]
・伝導ノイズ測定 & イミュニティ試験対応可

弊社では新型コロナウイルスへの感染対策に取り組んでおります。安心してご来社ください。

オンサイトEMC測定サポート - On site -

弊社エンジニアが認定校正された測定器を持ち込み、お客様ご指定の場所に出向いてEMC試験を行います。
長年のEMCフィルタ開発で培った豊富なノウハウを活かし、設計初期段階での支援から量産間際の機器まで、様々なEMC問題に対して効果的な解決策をご提案します。

特長  - Features -

  • 弊社エンジニアが認定校正された測定器を持ち込み共同で測定・評価を実施します。
  • 本審査前の事前確認やEMC対策検討における費用対効果の創出に貢献いたします。
  • お客様立会いの下、弊社オペレータが対応します。
  • 第三者認証機関協力の下、最終認証レポートの提出が可能です。
  • ISO17025に基づいた信頼性の高い認証サポートが可能です。

オンサイトEMC測定サポート条件/注意事項  - Notice -

  • オンサイトEMC測定サポートは、お客様装置に弊社製品(電源、EMCフィルタ)をご検討いただいている日本国内の法人様に限らせていただきます。
  • ご利用可能な時間は原則として平日9:00~17:00です。
  • 試験項目によっては対応できない場合がございます。

試験項目 - Test standard -

伝導ノイズ測定、放射ノイズ測定、イミュニティ試験
※詳細の測定内容については、弊社営業へお問い合わせください。

設備仕様  - Specifications -

絶縁トランス(1:1):200V/144A
LISN(疑似電源回路網):400V/400A
ハイインピーダンスプローブ:お客様供給電源に依存します

お問い合わせ先  - Contact information -

◆測定に関する技術的問い合わせ

【お問い合わせ先】
TDKラムダ株式会社
電話:0120-507039(自動音声ガイダンス:「1番」)
※受付時間:平日9:00~12:00、13:10~17:00(弊社指定の休日を除く)
FAX:0120-178090
電子メール:TLJ-NF-TECH@tdk.com