Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J3X8R1H224K125AD
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Anschlussbreite (B) |
|
| Anschlussabstand (G) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PA) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PB) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PC) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Temperaturbereich |
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
C1608X7R2A105K080AC
Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E1X7S1E225K080AC
Capacitance=2.2μF
Edc=25V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J1X8L1V225K125AC
Capacitance=2.2μF
Edc=35V
T.C.=X8L
LxWxT:2x1.25x1.25mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J3X8R1H224K125AB
Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA6P1X8R1E106K250AC
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS65-B2GA221KAVKA
Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
CeraLink-Kondensatoren
B58031I9254M062
0.25 μF, 900 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
Kondensatoren für DC-Link
B32774M2105J000
1uF, 1400V DC
15mm(W) x 24.5mm(H) x 31.5mm(L)
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104BF473FT1SX
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
TMR Winkelsensoren
TAS2142-AAAC
Analog Output 3.0Vp-p (Differential Sin+ - Sin- / Cos+ - Cos-, 5.0V applied) TSSOP-8
Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.6 deg