Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA6P1X8R1E106M250AE

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA6P1X8R1E106MT***S
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
150°CHigh Temperature Application
SoftSoft Termination
Serie
CGA6(3225) [EIA 1210]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm +0.50,-0.40mm
Breite (W)
2.50mm ±0.30mm
Dicke (T)
2.50mm ±0.30mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.00mm to 2.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.90mm to 2.50mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10μF ±20%
Nennspannung
25VDC
Temperaturcharakteristik
X8R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
50MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen