Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CKG45NX5R1H106M500JH

Produktstatus
Obsolete
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CKG45NX5R1H106MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MegaMEGACAP Type
Serie
CKG45N(4532) [EIA 1812]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
5.00mm ±0.50mm
Breite (W)
3.50mm ±0.50mm
Dicke (T)
5.00mm ±0.50mm
Metallrahmen-Breite(E)
1.10mm ±0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
3.30mm to 3.70mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.20mm to 1.50mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
2.70mm to 3.20mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10μF ±20%
Nennspannung
50VDC
Temperaturcharakteristik
X5R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
50MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...