Drucksensorchips
B58600E4415B772
|
|
Grösse
| Aufbau |
|
Elektrische Kennwerte
| Nenndruck |
|
Weiteres
| Messmethode |
|
| Messstoffe |
|
| Druckanschluss |
|
| Ausgangssignal |
|
Technische Information
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TFM322512ALMA6R8MTAA
L=6.8μH
Rated current=1.4A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 1.2mm
Filter
DEA165950LT-5134A1
Pass Band=4900 to 5950MHz
Zc=50se | 50se
Drucksensorchips
B58600E4415B703
Pressure sensor die, for wet media, glass on back side
Rated pressure=13000mbar
Drucksensorchips
B58600E4445B703
Pressure sensor die, for wet media, glass on back side
Rated pressure=25000mbar
Drucksensorchips
B58600E4445B772
Pressure sensor die, for wet media, glass on back side
Rated pressure=25000mbar
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40212
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40300
SNR(Nom)=63dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
INMP621
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=3x4x1