イベント情報
「IoT Technology 2016 総合技術展」出展のご報告
TDKは、 11月16日(水)から18日(金)まで、パシフィコ横浜 で開催された「IoT Technology 2016 総合技術展」に出展致しました。
皆様より多数のご来場をいただきましたことに、改めて感謝申し上げます。
出展製品
1) UDMA6対応NAND型フラッシュメモリコントローラGBDriver RA9
TDK GBDriver RA9は、2KB/Page、4KB/Page、8KB/Page構造のSLCフラッシュに対応したIDEコントローラIC。1チップで、128MBから64GBまでのパラレルATAストレージ構築が可能です。起動時および24時間毎に、データを自動更新するオートリフレッシュ機能を装備し、最大30bit/512Byte ECCのエラー訂正能力とあわせ、高いデータ信頼性を提供します。
パネルPDF
2016年11月14日プレスリリース:フラッシュメモリコントローラ:産業用 NAND型フラッシュメモリコントローラ LSI (GBDriver RA9)の開発
パネルPDF
2016年11月14日プレスリリース:フラッシュメモリコントローラ:産業用 NAND型フラッシュメモリコントローラ LSI (GBDriver RA9)の開発
2) SATA 6Gbps 対応SSD
・CFast CAS1Bシリーズパネル(PDF)
・mSATA SMS1Bシリーズパネル(PDF)
・Half Slim SHS1Bシリーズパネル(PDF)
・2.5inch SSD SDS1Bシリーズパネル(PDF)
TDK GBDriver GS1を搭載した、SATA 6Gbps対応CFast、mSATA、Half Slim、2.5inch SSD を出展しました。
- 全製品とも、
- ・電圧降下時に、内部を自動でリセットし、必要電圧を維持する電源バックアップ回路搭載
- ・起動時および24時間毎にデータを自動更新するオートリフレッシュ機能搭載
- ・MLCよりも耐久性に優れ、SLCよりも低価格なpSLCフラッシュに対応 しております。
会場では、
株式会社ダックス様ご協力により、
インテル® ATOM™ プロセッサーE3800(Bay Trail)搭載 CPUボードHFMB-27上でWindows 10 IoT動作デモ
および
株式会社ダイチューテクノロジーズ様ご協力により、
同社製HDD/SSD Tester D010にて、電源遮断デモを実施しました。
開催概要
名称 | IoT Technology 2016 総合技術展 |
---|---|
会期 | 2016年11月16日(水)~11月18日(金)10:00~17:00 (17日(木)は18:00まで) |
会場 | パシフィコ横浜 TDKブース: Hall A, A-07 |
主催 | 一般社団法人 組込みシステム技術協会 |
公式サイト | http://www.jasa.or.jp/expo/ |