TDK Produktbeschreibung

Bei elektrischen Fahrzeugkomponenten, Industrieanlagen und Consumer-Geräten ist eine wachsende Nachfrage nach einer hochgenauen Winkelerfassung zu verzeichnen. TDK nutzt die TMR-Technologie, die beispielsweise bei Leseköpfen von Festplattenlaufwerken hervorragende Ergebnisse erzielt, um Sensoren zu entwickeln, die sehr unempfindlich gegenüber Störeinflüssen sind sowie eine hervorragende Ausgabe und Winkelgenauigkeit gewährleisten. TDK fertigt hochstabile Winkelsensoren mit ausgewählten Temperaturkennwerten in kompakten Bauformen an, die sich für die Installation in Kraftfahrzeugen anbieten.
Beispielsweise kann das Analogausgangsprodukt TAS2143-AAAA einen Winkelfehler von 0,15 Grad oder weniger erreichen. unter dem Temperaturbereich von -40 bis +150℃. (Detektionsbedingung: Magnetische Feldstärke 40mT)
Die Großserienproduktion dieser Sensoren, die in einem breiten Anwendungsbereich, darunter für EPS-Motoren, die eine hohe Genauigkeit und Stabilität erfordern, eingesetzt werden, hat bereits begonnen.

News

Nov. 26, 2020
Anwendungsleitfaden für Smartwatches und Aktivitätstracker wurde aktualisiert.
Oct. 16, 2020
Anwendungsleitfaden für Kraftstoffeinspritzsystem in Motorrad wurde aktualisiert.
Sep. 25, 2020
Anwendungsleitfaden für TWS (Echte drahtlose Stereoanlage) wurde aktualisiert.
Sep. 17, 2020
Anwendungsleitfaden für ABS/CBS in Motorrad wurde aktualisiert.
Sep. 16, 2020
Anwendungsleitfaden für Frequenzumrichter-Anwendungen wurde aktualisiert.