ネジ端子形コンデンサ ネジ端子形のアルミ電解コンデンサには高電流に対応する頑丈な端子が付いています。ネジ端子形のアルミ電解コンデンサは、通常、バスバーを通して周辺の装置に接続します。異なる定格電圧、定格静電容量、定格リップル電流をもつ製品を複数接続してコンデンサアレイを組むこともできます。上位シリーズには、極小サイズの製品、定格リップル電流のきわめて高い製品、長寿命の製品なども取り揃えています。周波数変換装置、風力発電器、UPS、トラクション、プロユースの電源装置などへの使用に向いています。また、ヒートシンクをご使用いただくことにより、定格リップル電流を大幅に増加させ、長寿命を実現できます。その他、逆極性取り付け防止機能付きや、極低インダクタンス型、さまざまな実装用付属品などのオプションもあります。 もっと見る 製品検索 カタログ 製品ごとの寸法や、電気的特性など詳細情報が記載されたデータシートをダウンロードしてご覧いただけます。 特性値検索 お探しの寸法や電気的特性など、ご希望の条件を指定して該当する製品を検索できます。 品番検索 製品品番を入力すると、該当する品番の製品を検索できます。品番の一部からでも検索可能です。 Product Spotlights 注目コンテンツ 高リプル耐量、長寿命のネジ端子形アルミ電解コンデンサを発売 2021年9月30日 詳しく読む 小型で高リプル電流耐量を実現したネジ端子形新シリーズ 2020年2月4日 詳しく読む テックノート 技術記事 セレクションガイド 産業用アルミ電解コンデンサ 製品タイプ、性能、温度や寿命から最適な製品を見つける事が出来ます。 詳しく読む セレクションガイド 車載用アルミ電解コンデンサ 製品タイプ、電圧クラス、温度やリップルカレントから最適な製品を見つける事が出来ます。 詳しく読む その他のコンテンツ 技術情報 詳しく読む その他のコンテンツ プロダクトオーバービュー 詳しく読む その他のコンテンツ 主要アプリケーション 詳しく読む 製品 & テクノロジー 高リプル耐量、長寿命のネジ端子形アルミ電解コンデンサを発売 TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、EPCOSブランドのネジ端子形アルミ電解コンデンサの新シリーズ、「B43706*」と「B43726*」を発売します。この新しい製品は、400V DC~500V DCの定格電圧用に設計されており、820µF~15,000µFの範囲の静電容量をカバーできます。 詳しく読む 製品 & テクノロジー プロダクトオーバービュー 小型で高リプル電流耐量を実現したネジ端子形新シリーズ EPCOS ブランドのネジ端子形アルミニウム電解コンデンサの新シリーズ「B43707*」および「B43727*」を発表します。本シリーズは、定格電圧 400 V DC および 450 V DC、静電容量1800 μF~18,000 μF で設計されています。特徴の1つは、高い電気量(CV)であり、それにより小型化を実現しました。サイズは、静電容量および電圧に応じて、φ51.6 mm x L80.7 mm~φ76.9 mm x L220.7 mm (直径×高さ)です。 詳しく読む すべて表示 技術関連リンク 技術支援ツール News最新情報 RSS Feed 技術支援 2026年4月1日「キャンセルポリシー」を改訂 2026年4月7日 技術支援 2026年3月1日「VLAC試験範囲」が拡大(IEC/EN61000-4-2最新版対応, FCC Part15 Subpart B 対応周波数18GHzまで拡大) 2026年4月7日 製品ニュース ゲーム/周辺機器のアプリケーションガイドが公開されました。 2023年8月25日 製品ニュース インフラ向け電源のアプリケーションガイドが更新されました。 2023年8月10日 技術支援 リモートEMC試験サービスご提供のお知らせ 2023年7月3日 技術支援 EMC試験サービス 「EMC試験」「試験設備と試験内容」「ご利用料金」の内容を改訂しました。 2023年4月3日 すべて表示 その他関連リンク アプリケーションガイド 環境対応/材料データシート