Snap-in Kondensatoren
Tech Notes
Selection Guides
TDK Produktbeschreibung
Die Snap-in Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren besitzen Snap-in-Anschlüsse mit 2 oder 3 Kontaktstiften und sind daher ideal für die einfache Montage auf der Leiterplatte der Anwendung geeignet. Weiter entwickelte Baureihen zeichnen sich durch äußerst kompakte Abmessungen, eine hervorragende Wechselstrombelastbarkeit und eine längere Brauchbarkeitsdauer aus. Typische Anwendungen sind Frequenzumrichter, Solar-Wechselrichter, professionelle Stromversorgungen, USV und Kraftfahrzeuge. Spezielle Baureihen bieten eine optimierte Wärmeableitung und optional die Montage von Kühlkörpern. Beide Maßnahmen erhöhen die Wechselstrombelastbarkeit und die Brauchbarkeitsdauer deutlich. Zusätzliche Optionen, wie kurze Anschlüsse oder eine zusätzliche PET-Kappe auf der Anschlussseite zur besseren Isolierung, werden ebenfalls angeboten. Die Snap-in Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren bieten einen Spannungsbereich von 10 V bis 600 V und einen Kapazitätsbereich von 39 µF bis 68 000 µF.
News