Products & Technologies
TDK stellt 20% kleinere X2-Entstörkondensatoren mit höherer Feuchtigkeitsbeständigkeit vor
Die TDK Corporation führt die X2-Entstörkondensatoren der Serie EPCOS B3292xM3/N3 ein. Diese neuen Bauelemente sind 20% kleiner als die vorherige Serie und erfüllen die Anforderungen des Grade III, Test B für Temperatur, Feuchtigkeit und Vorspannung (THB). Dank ihrer kompakten Baugröße und höheren Strapazierfähigkeit eignen sie sich für den Einsatz in beengten Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, insbesondere für „Across-the-Line“-Anwendungen in Automobil- und Industrieumgebungen.
Die Kondensatoren mit Rastermaßen von 15 mm bis 37,5 mm sind in Abmessungen von 18,0 x 5,0 x 10,5 mm³ bis 42,0 x 14,0 x 25,0 mm³ (L x B x H) und mit Kapazitäten von 0,1 µF bis 4,7 µF erhältlich. Die B3292xM3/N3-Serie wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt und ist AEC-Q200-konform. Üblicherweise finden sie sich in On-board-Ladeeinheiten (OBCs) in Fahrzeugen sowie in industriellen Systemen wie unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) und Hybrid-Invertern für Energiespeichersysteme (ESS).
Um die Anforderungen des Grade III, Test B, zu erfüllen, werden sie bei +85 °C und 85% relativer Luftfeuchtigkeit getestet und mit der Nenn-Wechselspannung für 1000 Stunden (bei einem Rastermaß von 22,5 mm oder mehr) oder 500 Stunden (bei einem Rastermaß von 15 mm) belastet. Die Bauelemente sind für eine Wechselspannung von 305 V ausgelegt und verkraften auf Dauer eine maximale Gleichspannung von 630 V. Mit einer Betriebstemperatur von -40 °C bis +110 °C und selbstheilenden Eigenschaften aufgrund ihres metallisierten Polypropylen-Dielektrikums (MKP) sind die Produkte der Serie B3292xM3/N3 dauerhaft zuverlässig.
Mit ihrer kompakten Baugröße und höheren Strapazierfähigkeit begrenzt die B3292xM3/N3-Serie EMV-Störungen zuverlässig und effektiv. Ingenieure können so auch in anspruchsvollen Einsatzumgebungen Platz sparen und die Zuverlässigkeit ihrer Systeme gewährleisten.