铝电解电容器
2020年2月4日
高纹波电流能力的紧凑型电容器

TDK 株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出螺钉式的全新B43707 *和B43727 *系列爱普科斯(EPCOS) 铝电解电容器。新系列电容器的额定工作电压为400 V DC至450 V DC,电容范围为1800 μF至18,000 μF。此外,电容器具有超高CV值,尺寸非常紧凑,仅为51.6 mm x 80.7 mm至76.9 mm x 220.7 mm(直径x高),具体视电容和电压而定。
该系列电容器的最高工作温度达85°C,并具有高达63.9 A AC(100 Hz,60°C)的超高纹波电流能力。此外,它还可提供特殊的基座冷却设计结构,有望将纹波电流能力再翻一番。其中B43707*系列采用环形夹安装,B43727 *系列则通过筒壳底部的螺柱安装。
这种坚固耐用的新型电容器广泛适用于工业电源、变频器、UPS系统,以及可再生能源应用,如光伏电站和风力发电站中的转换器。
主要应用
- 电源、变频器或UPS系统
- 光伏电站和风力发电站中的转换器
主要特点与优势
- 紧凑尺寸:51.6mm x 80.7mm至76.9mm x 220.7mm(直径 x 高)
- 超高纹波电流能力:63.9 A AC@100 Hz / 60°C