电感器
2020年4月30日
高饱和电流的紧凑型双电感器

TDK集团扩大了双电感器的产品范围,推出新型EPCOS B82477D6*系列产品.该系列下辖七种型号,覆盖的电感值范围从2 x 3.9 µH到2 x 47 µH,最大设计额定电流在2.83 A到7.05 A之间.电感器通过了AEC-Q200认证, 符合RoHS标准,并且都具有大饱和电流(高达16.1 A)的特性,磁屏蔽电感器的尺寸仅为12.5 x 12.5 x 10.5 mm3,可适应于-55°C到+150 °C的较宽温度范围.两个绕组之间具有非常高的耦合系数,具体数值视型号而定(97%到99%)。
双电感器广泛适用于各种领域,比如可于SEPIC(单端初级电感式转换拓扑)中的耦合电感,1:1反激式变压器,以及供电线路中的共模电感器.两个绕组之间的绝缘电压大于500V。
主要应用
- 供电线路中的共模电感器
- SEPIC拓扑中的DC/DC变换器
- 反激式变换器
主要特点与优势
- 高饱和电流:高达16.1 A
- 小外形尺寸:仅为12.5 x 12.5 x 10.5 mm3
- 宽温度范围:-55°C到+150°C
- 高耦合系数:高达99%
关键数据
订购代码 | 电感值 L1, L2 [µH] | 最大额定电流[A] | 饱和电流[A] | 直流电阻 L1, L2 [mΩ] |
---|---|---|---|---|
B82477D6392M603 | 3.9 | 7.05 | 16.1 | 13.9 |
B82477D6682M603 | 6.8 | 6.40 | 11.8 | 17.0 |
B82477D6103M603 | 10 | 5.65 | 9.9 | 22.5 |
B82477D6153M603 | 15 | 4.92 | 8.7 | 29.6 |
B82477D6223M603 | 22 | 3.85 | 7.2 | 45.0 |
B82477D6333M603 | 33 | 3.22 | 5.6 | 60.5 |
B82477D6473M603 | 47 | 2.83 | 4.7 | 81.8 |