ニュース

イベント情報

「TECHNO-FRONTIER 2017」 出展のご案内

TDKは来る4月19日(水)から21日(金)まで、幕張メッセで開催されます「TECHNO-FRONTIER 2017」の「EMC・ノイズ対策技術展」「電源システム展」「モータ技術展」の3つの展示会に出展いたします。

弊社の素材技術、プロセス技術及び回路技術を活かして開発したEMC・ノイズ対策部品、電源、マグネットなどの新製品を中心に、製品展示と技術プレゼンテーションおよびデモンストレーションによりご紹介いたします。また、同時開催の技術シンポジウムでは、弊社技術者による講演も開催されます。この機会にTDKブースに是非お立ち寄りください。

* EMC・ノイズ対策技術展と電源システム展は同一ブースでの出展です。

■開催概要

名称 「TECHNO-FRONTIER 2017」
会期 2017年4月19日(水)~21日(金)  10:00~17:00
会場 幕張メッセ(EMC/電源展ブース:5K-51、モータ技術展ブース:5G-23)
主催 一般社団法人 日本能率協会
アクセス 会場へのアクセスはこちら
>> 会場までのアクセス方法
入場登録料 ¥3,000(税込。ただし、事前登録者、招待状持参者および学生は無料)
>>事前登録はこちら

■出展製品とみどころ

【EMC・ノイズ対策技術展】(小間番号:5K- 51)

自動車分野におけるEMC製品・EMC ソリューション、電圧保護素子、高信頼性が求められる産業機器分野向けEMC製品をご紹介します。

―主要出展予定製品―
◎車載関連製品:150℃対応NTC サーミスタ、1005 タイプ通信用 バリスタ、高信頼性チップコンデンサ、ビーズ及びインダクタ、PoC 用コモンモードフィルタ、トランスポンダコイル
◎産業機器向け製品:単相・3 相用EMC フィルタ、ライン・リアクトル、パルストランス、電流センサ
◎ICT 向け製品:ハイレゾリューション用ノイズフィルタ

【電源システム展】(小間番号:5K- 51)

産業機器・再生可能エネルギー市場向けの新製品や開発中の製品に加え、弊社が注力する医療機器市場向けの製品や、標準電源には無い仕様をお求めのお客様へのソリューション提案事例(準標準電源・Power + Solution)などを展示します。さらにワイヤレス給電システムの展示も行います。

―主要出展予定製品―
ユニット型・基板型・モジュール型・オンボード型AC-DC/DC-DC電源、DINレール取付専用電源、医用規格適合電源、双方向DC-DC コンバータ、蓄電池充電用定電流定電圧電源、高圧入力コンバータ、逆流防止モジュール、デジタル制御POL コンバータ、CVCC 直流可変電源、防塵防滴型電源、準標準電源事例、Power + S olution 事例、産業機器用ワイヤレス給電システム

【モータ技術展】(小間番号:5G- 23)

自動車分野の多様化するニーズに応えるべく開発した、モータ用マグネット、センサ用マグネット、TMR センサおよびノイズ対策用部品をご紹介します。

―主要出展予定製品―
Dyフリーネオジムマグネット、省重希土類を実現するHAL(高異方性磁界層)工法ネオジムマグネット、高性能フェライトマグネット、TMR センサ、リングバリスタ、リード付コンデンサ、車載モータ用雑防コイル

■技術シンポジウムのご案内

TECHNO-FRONTIER 2017 では、「磁気応用技術シンポジウム」と「電源システム技術シンポジウム」・「カーエレクトロニクス技術シンポジウム」において、TDKの技術者が最新の技術動向などの講演・講義を行います。是非ご参加ください。

※参加ご希望の方は、お手数ですが、リンク先のウェブサイトからお申し込みをお願い致します。
※プログラムは変更になる場合がございますので、事前にご確認お願いいたします。

日時 会場 プログラム タイトル スピーカー
4月19日(水)
14:15~17:00
D2 電源システム技術
シンポジウム
【次世代自動車に求められる最新電源技術】内
「電気自動車向けワイヤレス給電システム技術の最新動向」
TDK㈱ 技術本部
エネルギーデバイス開発センター
パワーデバイス開発室
室長 渡辺 一史
カーエレクトロニクス技術
シンポジウム
4月20日(木)
10:00~12:45
A3 磁気応用技術
シンポジウム
【永久磁石の最新動向~材料とプロセス~】内
「ネオジム焼結磁石の最新動向」
TDK㈱ 磁性製品B.G. 材料開発部
金属材料開発課
担当係長 日髙 徹也