自動車/セーフティドライブレコーダー PDF 自動車のセーフティ機構から「ドライブレコーダー」関連するセンサシステムに最適な製品をTDKグループの製品群からインダクタ、EMC対策製品及びセンサ製品などをご紹介致します。 コンデンサ(キャパシタ) MLCC CGA**X7 シリーズ(~50V) インダクタ(コイル) 電源回路用 巻線/フェライト CLF Series 巻線/金属 SPM シリーズ 薄膜/金属 TFM シリーズ 積層/フェライト MLD シリーズ 高周波回路 Super HighQ MHQ シリーズ High Q MLG シリーズ センサおよびセンサシステム 温度センサ チップNTCサーミスタ NTCG シリーズ B57***V5 シリーズ モーション/イナーシャルセンサ ジャイロスコープ 3-Axis gyroscope 加速度センサ 3-Axis accelerometer IMU (イナーシャル・メジャーメント・ユニット) 6-Axis (Gyro+Accel) Device EMC対策製品 コモンモードフィルタ/チョーク 信号ライン用 ACT シリーズ ACM シリーズ 電源ライン用 ACM-V シリーズ チップビーズ 電源ライン用 MPZ シリーズ 3端子フィルタ 電源ライン用 YFF シリーズ PoCフィルタ インダクタ(コイル) ADL シリーズ ADF シリーズ ADM シリーズ チップビーズ MMZ1608 タイプ MPZ1608 タイプ ノイズサプレッションフィルタ MDF1005GAD102ATD25 ESD/サージ保護デバイス チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ AVR シリーズ B725 シリーズ(CT シリーズ) フラッシュストレージ 産業用SDメモリカード/microSDメモリカード MMRD4 シリーズ MURD4 シリーズ