自動車/xEVAVAS PDF 自動車のxEV機構から「AVAS」関連するセンサシステムに最適な製品をTDKグループの製品群からコンデンサ、インダクタ、EMC対策製品及びセンサ製品などをご紹介致します。 Capacitors MLCC CGA**X7 シリーズ(~50V) Soft Termination CGA**X7 シリーズ(25~50V) EMC Components Chip Beads MMZ シリーズ MPZ シリーズ KMZ シリーズ Common Mode Filters CAN ACT1210 タイプ Ethernet(100Base-T1) ACT1210L タイプ Power Line ACM-V/LCV タイプ Voltage Protection Devices Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors AVR シリーズ B725 シリーズ(CT シリーズ) Inductors Power Circuits Wire Wound/Metal SPM シリーズ Wire Wound/Ferrite CLF シリーズ Multilayer/Metal TFM シリーズ Decoupling Circuits NLCV シリーズ Temperature Sensors Chip NTC Thermistors NTCG シリーズ B57***V5 シリーズ