特定用途向けIC (ASIC)
テックノート
製品 & テクノロジー
TDK製品の特徴
ICsenseは、自動車、産業、医療、民生市場向けの特定用途向けIC(ASIC)のサプライヤーで、アナログ、ミックスドシグナル、高電圧の開発を中核とした専門知識を有しています。代表的なアプリケーションには、センサー/MEMS インターフェイス、電源/バッテリー管理、通信、超低消費電力設計などがあります。
ミクロナスの高耐圧コントローラは、電気モーター駆動に必要な周辺回路のほとんどを内蔵しています。 組み込みネットワーク機能により、リモート・スマート・アクチュエータなど、さまざまなアプリケーション向けにLINバス制御の利用が可能になります。
また、内蔵あるいは外付け3組のハーフ・ブリッジを選択できるため、ブラシ付きモーターとブラシレス・モーターのダイレクト・コントロールに柔軟に対応できます。このモーター駆動の柔軟性により、HVC 24xyBコントローラは、小型、中型モーターに対して効率的なシステム・ソリューションを提供します。
これは開発期間の短縮やリソースの削減を実現し、明白な競争力を提供します。

ニュース