アプリケーションガイド自動車/セーフティレーダー装置 PDF 自動車のセーフティ機構から「レーダー装置」に関連する最適な製品をTDKグループの製品群からご紹介致します。 コンデンサ(キャパシタ) MLCC CGA**X7 シリーズ(~25V) CGA**X7 シリーズ(25~50V) 樹脂電極品 CGA**X7 シリーズ(25~50V) ESD/サージ保護デバイス チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ AVR シリーズ B725 シリーズ(CT シリーズ) インダクタ(コイル) 電源回路用 巻線/フェライト CLF シリーズ 巻線/金属 SPM シリーズ BCL シリーズ 薄膜/金属 TFM シリーズ EMC対策製品 信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ CAN,Ethernet ACT1210 タイプ パワーライン用コモンモードチョーク/フィルタ LCV70 シリーズ チップビーズ 電源ライン用 MPZ シリーズ KPZ シリーズ 3端子フィルタ YFF シリーズ 温度センサ チップNTCサーミスタ NTCG シリーズ B57***V5 シリーズ ノイズ抑制/磁性シート ノイズ抑制シート IFL-M/IFF シリーズ