自動車/セーフティPower Steering PDF 自動車のセーフティ機構から「Power Steering」に関連する最適な製品をTDKグループの製品群からご紹介致します。 コンデンサ(キャパシタ) MLCC 高信頼性(Metal-Frame) CKG シリーズ(~50V) 積層型リード付きコンデンサ FA シリーズ アルミ電解コンデンサ アキシャルコンデンサ B41789,B4179シリーズ 基板搭載及びモーターラン用フィルムコンデンサ RFIフィルタリング, 平滑, 一般用コンデンサ B3252 シリーズ ESD/サージ保護デバイス チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ AVR シリーズ B725 シリーズ(CT シリーズ) 温度センサ チップNTCサーミスタ NTCG シリーズ センサおよびセンサシステム 角度センサ TMR角度センサ TAS シリーズ マグネット Magnet for TMR Angle Sensor Use インダクタ(コイル) 電源回路用 巻線/フェライト CLF シリーズ 巻線/金属 SPM シリーズ EMC対策製品 コモンモードチョーク/フィルタ CAN/CAN FD ACT1210 タイプ