圧電ブザー

圧電ブザー セレクションガイド

TDKの圧電ブザーは多様なお客様のご要求にお応えする幅広いラインナップを提供しております。
このページでは音圧レベルとサイズ、周波数とサイズそれぞれのセレクションガイドに加え、ブザー音(2kHz, 4kHzの単一周波数ならびにメロディー)をご試聴頂けます。

音圧レベルとサイズによるセレクションガイド

サイズ 60dB min. 70dB min. 80dB min.
12mm
PS1240P02CT3

音圧レベル :
60dB min.

周波数 : 4kHz
D12.2x3.5(H)mm

PS1240P02BT

音圧レベル : 70dB min.
周波数 : 4kHz
D12.2x6.5(H)mm

   
14mm  
PS1420P02CT

音圧レベル :
70dB min.

周波数 : 2kHz
D14.0x11.0(H)mm

PS1440P02BT

音圧レベル :
75dB min.

周波数 : 4kHz
D14.0x8.0(H)mm

   
17mm
PS1740P02CE

音圧レベル :
60dB min.

周波数 : 4kHz
D17.0x4.6(H)mm

PS1720P02

音圧レベル :
70dB min.

周波数 : 2kHz
D17.0x8.0(H)mm

PS1740P02E

音圧レベル :
75dB min.

周波数 : 4kHz
D17.0x7.5(H)mm

   
19mm      
PS1920P02

音圧レベル :
80dB min.

周波数 : 2kHz
D19.0x10.5(H)mm

PS1927P02

音圧レベル :
90dB min.

周波数 : 2.7kHz
D19.0x10.5(H)mm

  • 一般グレード一般グレード

周波数とサイズによるセレクションガイド

サイズ 2kHz 4kHz
12mm    
PS1240P02CT3

音圧レベル :
60dB min.

周波数 : 4kHz
D12.2x3.5(H)mm

PS1240P02BT

音圧レベル :
70dB min.

周波数 : 4kHz
D12.2x6.5(H)mm

14mm
PS1420P02CT

音圧レベル : 70dB min.
周波数 : 2kHz
D14.0x11.0(H)mm

PS1440P02BT

音圧レベル : 75dB min.
周波数 : 4kHz
D14.0x8.0(H)mm

17mm
PS1720P02

音圧レベル : 70dB min.
周波数 : 2kHz
D17.0x8.0(H)mm

PS1740P02CE

音圧レベル :
60dB min.

周波数 : 4kHz
D17.0x4.6(H)mm

PS1740P02E

音圧レベル :
75dB min.

周波数 : 4kHz
D17.0x7.5(H)mm

19mm
PS1920P02

音圧レベル :
80dB min.

周波数 : 2kHz
D19.0x10.5(H)mm

PS1927P02

音圧レベル :
90dB min.

周波数 : 2.7kHz
D19.0x10.5(H)mm

   
  • 一般グレード一般グレード

圧電ブザーのご試聴はこちら

2kHz 4kHz メロディー
圧電ブザー
PSシリーズ
この製品に関するお問い合わせはこちら