使用例のご紹介:(株)豊電子工業 様 「双方向DC-DCコンバータEZA2500を使用したMPS(マルチパワーシステム)」

豊電子工業様のMPS(マルチパワーシステム)は蓄電機能をもつ直流給電装置で、双方向DC-DCコンバータEZA2500はリチウムイオン電池の充放電電源として使われています。
MPSの概要とシステム構成を下図に示します。

MPS(マルチパワーシステム)の概要
●蓄電機能付き直流給電装置
2.5kW出力(事務所電灯用DC100V)
AC100V出力にも対応(非常時用)
太陽光発電(2kW)の入力による環境負荷軽減
HVDC(350-380V)による電力シェアシステム
《双方向DC-DCコンバータEZAシリーズの役割》
リチウムイオン(9.6kWh)の充放電用電源
他律制御

豊電子工業が開発したMPS(マルチパワーシステム)の概要およびシステム構成図
※豊電子工業の工場にて稼動中

※MPSの詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

  • 連絡先:電話 0566-23-2301
  • 担当者:(株)豊電子工業 配電制御システム技術部 制御技術課 山田、馬渕