スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ セレクションガイド

特徴
IRMS / Pulse Handling Capability
スナバ
共振
力率改善
(PFC)
B3265*

THB: 40°C / 93% RH / VRDC / 1000h
Size: Small
Temperature: 110°C

Compact size
High IRMS

B3268* (MFP)

THB: 40°C / 93%RH / 56days / Unpowered
Size: Large
Temperature: 110°C

High dv/dt

B3264*B (MMPK)

THB: 60°C / 95% RH / VRDC / 1000h
Size: Medium
Temperature: 125°C

Higher temperature
High IRMS
High dv/dt

B3267*L

THB: 40°C / 93% RH / VRDC / 1000h
Size: Small
Temperature: 125°C

Higher temperature

B3265*S

THB: 40°C / 93%RH / VRDC / 1000h
Size: Medium
Temperature: 110°C

IGBT mounted
Compact

B3268*S (MFP)

THB: 40°C / 93%RH / 56days / Unpowered
Size: Large
Temperature: 110°C

IGBT mounted
High dv/dt

電圧範囲 250 VDC → 2000 VDC 400 VDC → 2500 VDC 400 VDC → 2000 VDC 250 VDC → 2000 VDC 850 VDC → 2000 VDC 1000 VDC → 2000 VDC
静電容量範囲 0.001 µF → 40 µF 0.47 nF → 1.5 µF 2.2 nF → 560 nF 0.001 µF → 1 µF 68 nF → 5.6 µF 22 nF → 68 nF
リード間隔 10 mm → 52.5 mm 15 mm → 37.5 mm 10 mm → 22.5 mm 10 mm → 15 mm According to main IGBTs
in the market.
According to main IGBTs
in the market.
参考規格

IEC 60384-16:2005
IEC 60068-2:2006

IEC 60384-16:2005
IEC 60068-2:2006

IEC 60384-16:2005
IEC 60068-2:2006

IEC 60384-16:2005
IEC 60068-2:2006

IEC 60384-16:2005
IEC 60068-2:2006

IEC 60384-16:2005
IEC 60068-2:2006

標準構造

*IGBTに直接取付可能な端子の全種類については、シリーズのデータシートをご参照ください。

*IGBTに直接取付可能な端子の全種類については、シリーズのデータシートをご参照ください。

  • Automotive GradeTested for AEC-Q200D