円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD11ZU2GA332MYVKA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CD
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
12.00mm Max.
厚み(T)
7.00mm Max.
リード線間隔(F)
10.00mm ±1.00mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
3.3nF ±20%
定格電圧
X1/440VAC, Y1/400VAC
耐電圧
4kVAC
温度特性
Z5U(+22,-56%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...