円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA221K-VKA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CD45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(6.50mm Max.)
厚み(T)
6.00mm Max.
リード線間隔(F)
10.00mm ±1.00mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
220pF ±10%
定格電圧
X1/440VAC, Y1/400VAC
耐電圧
4kVAC
温度特性
B(±10%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C3216X7R2J102K115AA

Capacitance=1nF
Edc=630V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C4520X7R3D102M130KE

Capacitance=1nF
Edc=2000V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x2x1.3mm
Soft termination

積層セラミックチップコンデンサ

C4532X7R1E156M250KC

Capacitance=15μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x3.2x2.5mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C4532X7T2E105M250KE

Capacitance=1μF
Edc=250V
T.C.=X7T

LxWxT:4.5x3.2x2.5mm
Soft termination

積層セラミックチップコンデンサ

C4532X7T2J224M200KC

Capacitance=0.22μF
Edc=630V
T.C.=X7T

LxWxT:4.5x3.2x2mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C5750X7R2J224M230KA

Capacitance=0.22μF
Edc=630V
T.C.=X7R

LxWxT:5.7x5x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C5750X7S2A685K200KB

Capacitance=6.8μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:5.7x5x2mm
Mid Volt. (100 to 630V)

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA151K-VKA

Capacitance=150pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA221K-GKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA331K-VKA

Capacitance=330pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free