円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA681M-NKA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CD45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(6.50mm Max.)
厚み(T)
6.00mm Max.
リード線間隔(F)
10.00mm +2.00,-1.00mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
680pF ±20%
定格電圧
X1/440VAC, Y1/400VAC
耐電圧
4kVAC
温度特性
E(+20,-55%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
5mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C3216C0G2J682J115AA

Capacitance=6.8nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C3216X7R2J223K130AA

Capacitance=22nF
Edc=630V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C3216X7R2J333K160AA

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD221JYGNA

Capacitance=220pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 12x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD221JYNNA

Capacitance=220pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 12x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD12-E2GA222MYNS

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 11.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA151K-NKA

Capacitance=150pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA102M-GKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA102M-NKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA152M-NKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 8x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free