円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45SL2GA150J-VKA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CD45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(7.00mm Max.)
厚み(T)
6.00mm Max.
リード線間隔(F)
10.00mm ±1.00mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
15pF ±5%
定格電圧
X1/440VAC, Y1/400VAC
耐電圧
4kVAC
温度特性
SL(+350~-1000ppm/°C)
Q (Min.)
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E3X5R1H684K080AB

Capacitance=0.68μF
Edc=50V
T.C.=X5R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD101JYVNA

Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD331JYVNA

Capacitance=330pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA101K-VKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA331K-VKA

Capacitance=330pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA102M-VKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-B2GA471K-VKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32652A0473J000

0.047uF, 1000V DC

7mm(W) x 12.5mm(H) x 18mm(L)

AC出力フィルタリング用コンデンサ

B32756C2505J000

5μF, 500V DC

18(W) x 32.5(H) x 42mm(L)

AC出力フィルタリング用コンデンサ

B32756C2505K000

5μF, 500V DC

18(W) x 32.5(H) x 42mm(L)