円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD85-B2GA471KYGKA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CD
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(9.00mm Max.)
厚み(T)
7.00mm Max.
リード線間隔(F)
10.00mm +2.00,-1.00mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
470pF ±10%
定格電圧
X1/440VAC, Y1/400VAC
耐電圧
4kVAC
温度特性
B(±10%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
25mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1608C0G1H222K080AA

Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1608C0G1H330F080AA

Capacitance=33pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1608C0G2A101F080AA

Capacitance=100pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA4J2X8R1H683K125AE

Capacitance=68nF
Edc=50V
T.C.=X8R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD12ZU2GA472MYGKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD12ZU2GA472MYNKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA221K-GKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA471K-NKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 8x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD70ZU2GA102MYGKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD85-B2GA471KYNKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 9x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free