円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD85-E2GA102MYGS

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : CD45-E2GA102M-GKA (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2016年5月16日
最終受注日 : 2017年12月31日
最終出荷日 : 2018年3月31日
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
シリーズ
CD
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(8.50mm Max.)
厚み(T)
7.00mm Max.
リード線間隔(F)
10.00mm +2.00,-1.00mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
1nF ±20%
定格電圧
耐電圧
4kVAC
温度特性
E(+20,-55%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
25mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C0603C0G1H180J030BA

Capacitance=18pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1005C0G1H180J050BA

Capacitance=18pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1005X8R2A102K050BA

Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=X8R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)

積層セラミックチップコンデンサ

C1608X5R1A105K080AC

Capacitance=1μF
Edc=10V
T.C.=X5R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

CGA2B1X7R1E333K050BC

Capacitance=33nF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD12-E2GA222MYGS

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 11.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD12ZU2GA472MYNKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD16-E2GA472MYGS

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 15.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD16-E2GA472MYNS

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 15.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA102M-GKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free