円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD471KYVNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CK45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(5.50mm Max.)
厚み(T)
5.00mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
470pF ±10%
定格電圧
1kVDC
耐電圧
2kVDC
温度特性
B(±10%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CGA9L4X7R2J154K160KA

Capacitance=0.15μF
Edc=630V
T.C.=X7R

LxWxT:5.7x5x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA9M3X7S2A685K200KB

Capacitance=6.8μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:5.7x5x2mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGB2T1X6S0G105M022BC

Capacitance=1μF
Edc=4V
T.C.=X6S

LxWxT:1x0.5xmm
Low profile

積層セラミックチップコンデンサ

CKG57KX7R2A475M335JH

Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:6x5x3.35mm
MEGACAP type

積層セラミックチップコンデンサ

CKG57KX7R2E105K335JH

Capacitance=1μF
Edc=250V
T.C.=X7R

LxWxT:6x5x3.35mm
MEGACAP type

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD471JYVNA

Capacitance=470pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD102KYVNA

Capacitance=1nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 6x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD331KYGNA

Capacitance=330pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD472KYVNA

Capacitance=4.7nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 11x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3DD152KYNNA

Capacitance=1.5nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free