円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3AD472ZYVNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CK45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
8.50mm Max.
厚み(T)
5.00mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
4.7nF +80,-20%
定格電圧
1kVDC
耐電圧
2kVDC
温度特性
E(+20,-55%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1608X7R1C334K080AC

Capacitance=0.33μF
Edc=16V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C2012C0G1H472J060AA

Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C2012C0G2A153J085AC

Capacitance=15nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C2012JB0J336M125AC

Capacitance=33μF
Edc=6.3V
T.C.=JB

LxWxT:2x1.25x1.25mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C4532NP02J333J200KA

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=NP0

LxWxT:4.5x3.2x2mm
Mid Volt. (100 to 630V)

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD331JYVNA

Capacitance=330pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD12ZU2GA472MYNKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA471K-NKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 8x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD331KYVNA

Capacitance=330pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD471KYNNA

Capacitance=470pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free