円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3DD103ZYGNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CK45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
14.50mm Max.
厚み(T)
5.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±1.50mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
10nF +80,-20%
定格電圧
2kVDC
耐電圧
4kVDC
温度特性
E(+20,-55%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
25mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1608CH1H080C080AA

Capacitance=8pF
Edc=50V
T.C.=CH

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

CGA2B2X5R1E333K050BA

Capacitance=33nF
Edc=25V
T.C.=X5R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA2B2X7R1C473M050BA

Capacitance=47nF
Edc=16V
T.C.=X7R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L3X8R1C335K160AE

Capacitance=3.3μF
Edc=16V
T.C.=X8R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3DD221JYGNA

Capacitance=220pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3DD102KYGNA

Capacitance=1nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3DD221KYGNA

Capacitance=220pF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3AD103ZYGNA

Capacitance=10nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3AD103ZYVNA

Capacitance=10nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3DD103ZYNNA

Capacitance=10nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E

DxT: 14.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free