円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS17-F2GA103MYGS

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : CS45-F2GA103M-GKA (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2016年5月16日
最終受注日 : 2017年12月31日
最終出荷日 : 2018年3月31日
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
シリーズ
CS
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
16.50mm Max.
厚み(T)
7.00mm Max.
リード線間隔(F)
10.00mm ±2.00mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
10nF ±20%
定格電圧
耐電圧
2.6kVAC
温度特性
F(+30,-80%)
誘電正接 (Max.)
5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
25mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1005C0G2A101J050BA

Capacitance=100pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:1x0.5x0.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C1608C0G1H102K080AA

Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1608CH1H080D080AA

Capacitance=8pF
Edc=50V
T.C.=CH

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C2012X7S2A224K085AB

Capacitance=0.22μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:2x1.25x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA2B2NP01H100D050BA

Capacitance=10pF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2C0G1H470J080AA

Capacitance=47pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS11-E2GA222MYGS

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 10.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS11-E2GA222MYNS

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 10.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS14-F2GA103MYGKA

Capacitance=10nF
Edc=400Vac
T.C.=F

DxT: 14.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS14-F2GA103MYNKA

Capacitance=10nF
Edc=400Vac
T.C.=F

DxT: 14.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free