積層型リード付きコンデンサ

FA14X7R1H154KNU00

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
General一般 (~50V)
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
FA
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
4.50mm Max.
幅(W)
5.50mm Max.
厚み(T)
3.00mm Max.
リード線間隔(F)
2.50mm ±0.80mm
リード線直径(d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

電気的特性

静電容量
150nF ±10%
定格電圧
50VDC
耐電圧
125VDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
3333MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
7mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
YES
梱包数
500pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ4J3X7R1H474K125AB

Capacitance=0.47μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CKG45NX7R2E105M500JH

Capacitance=1μF
Edc=250V
T.C.=X7R

LxWxT:5x3.5x5mm
MEGACAP type

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45SL2GA100JANKA

Capacitance=10pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

積層型リード付きコンデンサ

FA11X7R1H105KNU00

Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA14NP02A392JNU00

Capacitance=3.9nF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

積層型リード付きコンデンサ

FA14NP02A562JNU00

Capacitance=5.6nF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

積層型リード付きコンデンサ

FA14X7R2A104KNU06

Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA14X7R2A473KNU06

Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA14X7S2A474KRU06

Capacitance=0.47μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA18C0G1H122JNU00

Capacitance=1.2nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General