積層型リード付きコンデンサ
FA14X8R1H104KNU06
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
| リード線間隔(F) |
|
| リード線直径(d) |
|
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 定格電圧 |
|
| 耐電圧 |
|
| 温度特性 |
|
| 誘電正接 (Max.) |
|
| 絶縁抵抗 (Min.) |
|
その他
| はんだ付け方法 |
|
| リード線長さ/パッケージタイプ |
|
| AEC-Q200 |
|
| 梱包数 |
|
製品情報
技術支援ツール
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層型リード付きコンデンサ
FA14X8R1H104KNU00
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
3端子フィルタ
ACH32C-103-T001
Insertion Loss=25dB(30MHz~200MHz)
Rated current=6A
L x W x T :
3.2mm x 1.6mm x 2.1mm
3端子フィルタ
YFF31AH2A104MT0Y0N
Insertion Loss=40dB (7MHz to 2000MHz)
Rated current=10A
LxWxT: 3.2x1.6x1.3mm
For Large Current Power Line